(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
134円
税込単価
147円

・ジェンダー = オス・ケーブルサイズ = 20 → 17 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

929967-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

929967-1

10個

134( 147円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 20 → 17 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = AMP
・併用可能製品 = シール構造丸型コネクタ
・コンタクトタイプ = パワー
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅ニッケル·ケイ素合金

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

929967-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1の型番929967-1のページです。
型番929967-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

    ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

    ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

      ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

      ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

          ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

            ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

            ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

                ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

                  メーカー TE Connectivity ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ヒロセ電機 ITTキャノン ITTキャノン
                  通常価格 134円 370円 286円 338円 248円 2,947円 164円 186円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目  

                  ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました