(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト【100個入り】

Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

・ジェンダー = メス・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング...

詳細情報を確認する

型番

175027-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175027-1

10

1パック

100個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング
・シリーズ = MULTILOCK 070
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG

MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番175027-1のページです。
型番175027-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト

Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト

    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

      Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

      Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

        .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

        .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

          MRPシリーズ コンタクト

          MRPシリーズ コンタクト

            イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

            イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

              【イルメ コンタクトピン】100A 圧着結線 切削ピン

              【イルメ コンタクトピン】100A 圧着結線 切削ピン

                ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                  圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                  圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

                    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

                      4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

                      4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

                        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

                        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 本多通信工業 ニチフ端子工業 ILME ITTキャノン TE Connectivity モレックス モレックス ITTキャノン
                          通常価格 2,700円 50円 51円 2,470円 25円 5,510円 1,669円 286円 60円 12円 18円 338円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                          Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト