(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:175027-6
MTEI コネクタ MULTILOCK コンタクト

MTEI コネクタ 175027-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

タイコエレクトロニクス(TE) 基板間コネクタ MTEI コネクタ。

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

175027-6 解除

Loading...

175027-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
電線接続方法
適用電線範囲(mm2)
ワイヤレンジマーク
特徴
材質
仕上げ
ソケット形状
仕様
適用チューブ外径(φ)
フェルール型番
注文単位数量(パック)
適用電線サイズ(AWG)
適用電線サイズ(mm2)
電線被覆外径(mm)
材質/表面処理
シリーズ
長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
芯数
列数
ピッチ(mm)
高さ(mm)
種類
仕様1
仕様2
仕様3
仕様4
仕様5
併用可能製品
入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175027-6

-
14
圧着
-
-
-
錫(コンタクトめっき)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MULTILOCK 070
-
-
-
-
-
-
-
圧着端子コンタクト
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
最小ワイヤサイズ:0.5mm2
MULTILOCK 040/070コンタクト/工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
-
-
MULTILOCK 070コネクタハウジング
-
10

9個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス(TE) 基板間コネクタ MTEI コネクタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

175027-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MTEI コネクタの型番175027-6のページです。
型番175027-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MTEI コネクタ

MTEI コネクタ

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

      圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

      圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

        4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

        4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

            CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

            CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

              4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5006)

              4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5006)

                Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

                Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

                  圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

                  圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

                    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

                    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

                      .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

                      .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

                        AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                        AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                          ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                          ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス ITTキャノン モレックス モレックス モレックス モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 62円 70円 60円 18円 338円 8円 14円 60,721円 12円 50円 2,470円 1,891円 147円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用ピン・コンタクト メス - - メス - オス オス オス - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            172053-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数 定格電流
                            (A)
                            電線接続方法 適用電線範囲
                            (mm2)
                            ワイヤレンジマーク 特徴 材質 仕上げ ソケット形状 仕様 適用チューブ外径
                            (φ)
                            フェルール型番 注文単位数量
                            (パック)
                            適用電線サイズ
                            (AWG)
                            適用電線サイズ
                            (mm2)
                            電線被覆外径
                            (mm)
                            材質/表面処理 シリーズ 長さ
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            芯数 列数 ピッチ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            種類 仕様1 仕様2 仕様3 仕様4 仕様5 併用可能製品 入り数

                            127円

                            ( 140円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-2.5圧接---りん青銅(端子のベース)、予備スズ メッキ(端子嵌合面のめっき材質)、予備スズ メッキ(PCB 端子結線面のめっき材料)、66ナイロン(ハウジング)-----------12.5-20~95412.513.8ナチュラル(ハウジング)電線対基板用コネクタ動作電圧:AC250V、難燃性:UL 94V-0、ワイヤ/ケーブルのサイズ:26AWG、実装方法:袋ワイヤ/ケーブルのサイズ:0.12mm2、ワイヤ/ケーブルのサイズ:252.8CMAコネクタのスタイル:リセプタクル/コネクタおよびコンタクトの嵌合先:ワイヤ&ケーブル/コネクタ設計:標準/ストレイン リリーフ:なし/Backwall/Post Interruptions:Without/接点保持のタイプ:ロッキング ランス/嵌合保持:あり/PCB マウント リテンション:なし/端子保持:あり/嵌合調整:あり/カバーの着脱:なし/用途:ポスト ヘッダー アセンブリコメント:交換用の端子については、EI シリーズ コネクタ (ベース製品型番 170204、170205、170262、170263) をご覧ください。-500

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました