(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ【100個入り】

圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,550円
税込単価
3,905円

・ジェンダー = オス・併用 = AMP Universal Powerコネク...

詳細情報を確認する

型番

175153-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー併用シリーズ最小ワイヤサイズmm2端子方法コンタクトめっき最大ワイヤサイズAWG動作温度 Min動作温度 Max
175153-1オスAMP Universal PowerコネクタハウジングAMP Universal Power0.1mm2圧着22AWG-30℃+105℃

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175153-1

10

1パック

100個入り

3,550( 3,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
・シリーズ = AMP Universal Power
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・動作温度 Min = -30℃
・動作温度 Max = +105℃

ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用

175153-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズの型番175153-1のページです。
型番175153-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

      ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

      ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

        シュアプラグ リセプタクルシリーズ

        シュアプラグ リセプタクルシリーズ

          ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

          ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

              メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0

              メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0

                メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3

                メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3

                  PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

                  PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ITTキャノン ITTキャノン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                    通常価格 3,550円 1,891円 147円 63円 286円 248円 144円 30円 1,891円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                    圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました