(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

・コンタクト数 = 11・行数 = 2・タイプ = 電線対基板・取り付けタイプ...

詳細情報を確認する

型番

172034-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数タイプ取り付けタイプボディ向き端子方法シリーズコンタクト材質
172034-1112電線対基板スルーホールストレートはんだMulti-Interlock真鍮

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

172034-1

10

2個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 11
・行数 = 2
・タイプ = 電線対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = Multi-Interlock
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。

172034-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)の型番172034-1のページです。
型番172034-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

    同軸線用小型コネクタ GT13シリーズ

    同軸線用小型コネクタ GT13シリーズ

      同軸コネクタ SMAシリーズ

      同軸コネクタ SMAシリーズ

        同軸コネクタ BNCシリーズ

        同軸コネクタ BNCシリーズ

          同軸コネクタ SMBシリーズ

          同軸コネクタ SMBシリーズ

            同軸線用コネクタ GT5シリーズ

            同軸線用コネクタ GT5シリーズ

              SMBコネクタ ケーブル用プラグ

              SMBコネクタ ケーブル用プラグ

                Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                  SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

                  SMAコネクタ ローコストHRMコネクタ HRM(V)シリーズ

                    TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

                    TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

                      Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

                      Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

                        SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

                        SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

                          CN-7017-J

                          CN-7017-J

                            メーカー TE Connectivity ヒロセ電機 ユウエツ精機 ユウエツ精機 ユウエツ精機 ヒロセ電機 トーコネ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ヒロセ電機 TE Connectivity ストーブリ(旧マルチコンタクト) モレックス サトーパーツ
                            通常価格 392円 30円 635円 400円 427円 76円 1,161円 1,078円 1,044円 1,353円 1,000円 1,118円 1,088円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 - - - - - - - - - - - -
                            ピン数 11 - - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - - - - - - - - - - -
                            シリーズ その他 - - - - - - - - - - - -
                            接続方向 ストレート - - - - - - - - - - - -

                            TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました