(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

・コンタクト数 = 9・行数 = 2・タイプ = 電線対基板・取り付けタイプ ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

172035-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数タイプ取り付けタイプボディ向き端子方法シリーズコンタクト材質
172035-192電線対基板スルーホールストレートはんだMulti-Interlock真鍮

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

172035-1

10

2個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・行数 = 2
・タイプ = 電線対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = Multi-Interlock
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

172035-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)の型番172035-1のページです。
型番172035-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)

TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)

    TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,17極)

    TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,17極)

      TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

      TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

        Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75

          Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50

            Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

            Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50

                ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

                      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

                        TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                        TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL TE Connectivity
                          通常価格 357円 591円 392円 1,104円 732円 910円 1,007円 438円 1,650円 1,731円 2,090円 3,870円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                          用途 対基板 対基板 対基板 - - - - - - - - -
                          ピン数 9 17 11 - - - - - - - - -
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - - - - - - - - -
                          シリーズ その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                          接続方向 ストレート アングル ストレート - - - - - - - - -

                          TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock スルーホール(9極)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました