(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,353円
税込単価
1,488円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・ボディ向き = ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    SMA
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 表面処理:
    金めっき(コンタクト)
  • 動作周波数(G㎐):
    0→18
  • ケーブルタイプ:
    RG402
  • 使用温度範囲(℃):
    -65~+165

型番

1-1478903-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1478903-0

1個

1,353( 1,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG402
・端子方法 = はんだ
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 18GHz
・最低使用温度 = -65 ℃
・最高使用温度 = +165 ℃
・コンタクトめっき = 金

1-1478903-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0の型番1-1478903-0のページです。
型番1-1478903-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0

    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

    Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

      SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

      SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

          Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

          Staubli XBS-58 SF 接触保護同軸プラグ

            Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

            Staubli XBB-L 接触保護同軸ソケット

              Fコネクタ ケーブル用プラグ

              Fコネクタ ケーブル用プラグ

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

                  TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

                  TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,11極)

                    同軸コネクタ BNCシリーズ

                    同軸コネクタ BNCシリーズ

                      CN-7017-J

                      CN-7017-J

                        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                          31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                          31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

                            メーカー TE Connectivity AMPHENOL モレックス ユウエツ精機 ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) トーコネ TE Connectivity TE Connectivity ユウエツ精機 サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) 第一電子工業
                            通常価格 1,353円 1,337円 1,118円 529円 1,262円 1,311円 320円 2,331円 392円 400円 1,088円 1,367円 570円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント - - ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント
                            形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ SMA BNC SMA BNC BNC BNC その他 SMA - BNC その他 BNC その他
                            インピーダンス(Ω) 50 75 50 75 - - - 50 - - - - その他
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) - - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました