(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,331円
税込単価
2,564円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・ボディ向き = ス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    SMA
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 表面処理:
    銅の上にニッケルの上に金めっき(コンタクト)
  • 動作周波数(G㎐):
    0→18
  • サイズ:
    スタンダード
  • 使用温度範囲(℃):
    -65~+165

型番

1-1478966-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1478966-0

1個

2,331( 2,564円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = 同軸
・端子方法 = はんだ
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 18GHz
・最低使用温度 = -65 ℃
・最高使用温度 = +165 ℃
・サイズ = スタンダード
・コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金

1-1478966-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)の型番1-1478966-0のページです。
型番1-1478966-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

      31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

      31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

        同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

          Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

            CN-7017-J

            CN-7017-J

              ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

              ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

                メーカー TE Connectivity AMPHENOL フジクラ(旧:第一電子工業) ユウエツ精機 AMPHENOL サトーパーツ ユウエツ精機
                通常価格 2,331円 2,090円 570円 529円 1,731円 1,088円 968円
                通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                用途 パネルマウント パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続
                形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                シリーズ SMA BNC その他 BNC BNC その他 BNC
                インピーダンス(Ω) 50 50 その他 75 75 - 50
                適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)

                TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック パネルマウント(メス,同軸)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました