(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
804円
税込単価
884円

・コンタクト数 = 4・ピッチ = 2.54mm・行数 = 1・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

型番

811-S1-004-10-014101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ピッチ行数ジェンダー取り付けタイプボディ向き高さ端子方法定格電流コンタクトめっきハウジング材質コンタクト材質難燃グレード
811-S1-004-10-01410142.54mm1オススルーホール ストレート 4mm はんだ 3.5Aガラス繊維強化PET真鍮UL 94V-0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

811-S1-004-10-014101

1個

804( 884円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 4mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3.5A
・コンタクトめっき = 金
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0

811-S1-004-10-014101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】の型番811-S1-004-10-014101のページです。
型番811-S1-004-10-014101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

      Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

      Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

          Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)

          Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

              Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

              Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

                メーカー PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP
                通常価格 804円 534円 566円 1,572円 172円 588円 112円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                使用電流(A) 3.5 3.5 3.5 3.5 3 1 3
                使用電圧(V) AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150
                ピン数 4 2 2 6 4 10 2
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました