(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

・コンタクト数 = 10・ピッチ = 1.27mm・行数 = 2・ジェンダー ...

詳細情報を確認する

型番

852-80-010-10-001101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

852-80-010-10-001101

5個

588( 647円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 10
・ピッチ = 1.27mm
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 2.1mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0

852-80-010-10-001101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)の型番852-80-010-10-001101のページです。
型番852-80-010-10-001101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

    Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

    Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

      Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

      Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

          Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

          Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

            Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

            Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

              Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

              Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

                メーカー PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP PRECI-DIP
                通常価格 588円 1,002円 454円 118円 112円 804円 1,572円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                使用電流(A) 1 1 1 3 3 3.5 3.5
                使用電圧(V) AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150 AC100/DC150
                ピン数 10 10 6 2 2 4 6
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました