(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = メス・ボディ向き = ストレート・ハウ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    9
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ:
    TMC
  • 材質:
    ハウジング:メタル
  • 長さ(mm):
    30.8
  • 幅(mm):
    12.5
  • 深さ(mm):
    18.3
  • 使用温度範囲(℃):
    -55(Min)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

シリーズその他適用ピン・コンタクトメス(ソケット)
ピン数9電線接続方法圧着
接続方向ストレートシリーズTMC
材質ハウジング:メタル長さ(mm)30.8
幅(mm)12.5深さ(mm)18.3
使用温度範囲(℃)-55(Min) - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014176

1個

792( 871円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・ハウジング材質 = メタル
・シリーズ = TMC
・寸法 = 30.8 x 12.5 x 18.3mm
・幅 = 12.5mm
・最低使用温度 = -55℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メスの型番014176のページです。
型番014176に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス

ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

      ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

      ハイブリッド D-Subコネクタ Harting,オス,2(電源/同軸)極

        ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)

        ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)

          CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

          CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

            圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

            圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

              D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

              D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

                D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

                D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

                  防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

                  防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

                    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

                    D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

                      防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

                      防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

                        メーカー ERNI ELECTRONIC Assmann WSW Components HARTING モレックス ヒロセ電機 TE Connectivity Assmann WSW Components Assmann WSW Components モレックス モレックス モレックス
                        通常価格 792円 220円 1,380円 1,397円 121円 497円 273円 539円 8,980円 4,700円 5,553円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        シリーズ その他 Dsub Dsub - - Dsub Dsub Dsub その他 その他 -
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                        ピン数 9 9 2 5(信号)+2(電源) - 9 15 15 9 9 9
                        電線接続方法 圧着 ハンダ - - - 圧着 ハンダ ハンダ - ハンダ -
                        接続方向 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - - ストレート -

                        ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト