(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = 標準D-S...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    5
  • ピン数:
    9
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ:
    TMC
  • ピッチ(mm):
    2.77
  • 長さ(mm):
    30.8
  • 使用温度範囲(℃):
    -65~125
  • コンタクトめっき:
  • コネクタタイプ :
    標準D-Sub

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004617

1個

2,008( 2,209円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = 錫
・シリーズ = TMC
・ピッチ = 2.77mm
・長さ = 30.8mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -65℃

004617で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617の型番004617のページです。
型番004617に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

      D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 9極

          RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

          RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧着・圧接端子)メス

            ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス

            ERNI 圧着タイプD-subコネクタ, 9 極, メス

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

              RS Pro D-subコネクタ(はんだ・圧接端子)オス

                メーカー ERNI ELECTRONIC HARTING Assmann WSW Components Assmann WSW Components RS PRO ERNI ELECTRONIC RS PRO
                通常価格 2,008円 928円 448円 220円 241円 792円 287円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 パネルマウント その他 - - - - -
                シリーズ その他 Dsub Dsub Dsub Dsub その他 Dsub
                適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) -
                許容電流(A) 5 6.5 3 3 - - -
                ピン数 9 9 9 9 - 9 -

                D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました