(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,533円
税込単価
2,786円

・コンタクト数 = 2・シリーズ = SB50・定格電流 = 50A・ジェンダ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    50
  • 許容電圧(V):
    AC/DC600
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    SB50
  • キットタイプ:
    コネクタキット
  • ポール形式:
    2P
  • 範囲:
    SBコネクタ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6331G4

1個

2,533( 2,786円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB50
・定格電流 = 50A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = コネクタキット
・ポール形式 = 2P
・定格電圧 = 600 V ac/dc
・範囲 = SBコネクタ

6331G4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4の型番6331G4のページです。
型番6331G4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

      Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V

      Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7

          ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

                ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

                ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

                  D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

                  D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

                    メーカー ANDERSON POWER ANDERSON POWER HARTING ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER ANDERSON POWER AMPHENOL
                    通常価格 2,533円 1,184円 14,626円 11,542円 2,055円 6,097円 5,115円 1,848円 370円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    シリーズ その他 その他 Han その他 その他 その他 その他 その他 その他
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス/メス兼用 メス(ソケット) オス/メス兼用 オス(プラグ) オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス(プラグ) -
                    許容電流(A) 50 50 16 350 50 175 120 50 -
                    許容電圧(V) AC/DC600 AC/DC600 500 AC/DC600 AC/DC600 600 AC/DC600 AC/DC600 -
                    ピン数 2 2 6 2 2 2 2 2 9

                    ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました