(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
568円
税込単価
625円

最大バンドル直径:28mm、ネジ止めタイプのコンジットクリップです

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ナイロン
  • 最大バンドル直径(mm):
    28
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 固定方法:
    ネジ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル 最大バンドル直径固定方法材質 色 
ACB28コンジットクリップ28mmネジナイロン 66

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACB28

10個

568( 625円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大バンドル直径:28mm、ネジ止めタイプのコンジットクリップです

ACB28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mmの型番ACB28のページです。
型番ACB28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

      Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

      Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

        ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

        ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

          ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

          ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm

              メーカー ADAPTAFLEX ADAPTAFLEX ADAPTAFLEX ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
              通常価格 568円 650円 425円 126円 60円 79円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              - - -
              材質 ナイロン ナイロン ナイロン - - -
              最大バンドル直径(mm) 28 34 16 - - -
              材質詳細 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - - -
              固定方法 ネジ ネジ ネジ - - -

              Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました