(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

クリップ式の配線固定具です。穴あけ加工を必要としない接着タイプです

詳細情報を確認する

型番

MWSEB-2-01-A-RT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル固定方法材質色 長さ幅 深さ
MWSEB-2-01-A-RTサドルクリップ自己接着ナイロン 66ナチュラル9.5mm9.5 mm6mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWSEB-2-01-A-RT

100個

100( 110円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリップ式の配線固定具です。穴あけ加工を必要としない接着タイプです

MWSEB-2-01-A-RTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mmの型番MWSEB-2-01-A-RTのページです。
型番MWSEB-2-01-A-RTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm

    Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm

    Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm

      HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

      HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ), 5mm x 19 mm 6mm

        ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm

        ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm

          Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

          Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 34mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

            ヘラマンタイトン ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm

              Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

              Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 28mm

                Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

                Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

                  ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

                  ヘラマンタイトン ケーブル,配線クリップ 15mm×15mm ネジ固定 8D15

                    メーカー RICHCO_ESSENTRA RICHCO_ESSENTRA ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ADAPTAFLEX ヘラマンタイトン ADAPTAFLEX ADAPTAFLEX ヘラマンタイトン
                    通常価格 100円 102円 65円 79円 650円 122円 568円 425円 126円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    形取付方法 貼り付け - 貼り付け 貼り付け - 貼り付け - - ネジ止め
                    固定方式 ロック式 - ロック式 ロック式 - ロック式 - - ロック式
                    材質 ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン - - その他
                    ナチュラル - ナチュラル ナチュラル - ナチュラル - -

                    Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました