(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,128円
税込単価
7,841円

・ジェンダー = オス・ケーブルタイプ = RG59, RG62・取り付けタイ...

詳細情報を確認する

型番

R162012000W 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーケーブルタイプ 取り付けタイプ端子方法ボディ向きインピーダンス最低使用温度 最高使用温度コンタクトめっき コンタクト材質
R162012000WオスRG59, RG62ケーブルマウント クランプストレート75Ω -55 ℃+155 ℃ニッケルの上に金真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R162012000W

1個

7,128( 7,841円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルタイプ = RG59, RG62
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・端子方法 = クランプ
・ボディ向き = ストレート
・インピーダンス = 75Ω
・動作周波数 = 0 → 1.5GHz
・最低使用温度 = -55 ℃
・最高使用温度 = +155 ℃
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiallの型番R162012000Wのページです。
型番R162012000Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiall

    ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

    ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

      ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

      ピンコンタクト オス 圧着端子 18→16AWG UTSシリーズ

        メーカー Radiall SOURIAU SOURIAU
        通常価格 7,128円 156円 504円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  

        Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:金めっき, 75Ω Radiallのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト