(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,566円
税込単価
2,823円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・インピーダンス ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    BNC
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 動作周波数 (GHz):
    0~3
  • ボディめっき:
    ニッケル
  • コンタクト材質:
    真鍮
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金
  • ケーブルタイプ:
    RG179、RG187
  • 極性:
    ノーマル

型番

R142076161 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R142076161

1個

2,566( 2,823円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG179, RG187
・動作周波数 = 0 → 3GHz
・ボディめっき = ニッケル
・極性 = ノーマル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

R142076161で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケルの型番R142076161のページです。
型番R142076161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

    ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート プラグ RG58A/U 圧着タイプ

      Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

      Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,1GHz)

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

        Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

          多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

          多治見 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント 圧着 BNC794-BR-F

            31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

            31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

              Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

                Nプラグ&ジャック

                Nプラグ&ジャック

                  同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

                  同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

                    メーカー Radiall ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL 多治見無線電機 第一電子工業 AMPHENOL ミスミ モレックス
                    通常価格 2,566円 968円 644円 2,090円 2,900円 570円 2,171円 393円 2,113円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 - その他
                    形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル - T型
                    シリーズ BNC BNC BNC BNC BNC その他 BNC N BNC
                    インピーダンス(Ω) 75 50 75 50 75 その他 50 50 50
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス/メス兼用

                    Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました