(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円

・コイル電圧 = 12V dc・接点構成 = SPDT・スイッチング電流 = ...

詳細情報を確認する

型番

CB1-P-12V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB1-P-12V

1個

1,424( 1,566円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 40 A
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・コイル抵抗 = 103 Ω
・最大スイッチング電圧 DC = 14V
・長さ = 26mm
・奥行き = 22mm
・高さ = 25mm
・寸法 = 26 x 22 x 25mm
・動作温度 Max = +85℃

CB1-P-12Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ωの型番CB1-P-12Vのページです。
型番CB1-P-12Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

    Panasonic リレー ACB13421 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ω

      Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω

      Panasonic リレー ACB13202 ミニISO端子配列 1c接点24Vdc 320Ω

        Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω

        Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 34 Ω

          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic TE Connectivity
            通常価格 1,424円 1,444円 2,000円 79,312円 1,637円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

            Panasonic リレー ACB13101 ミニISO端子配列 1c接点12Vdc 103Ωのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました