(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

・コンタクト数 = 6・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = スルーホール...

詳細情報を確認する

型番

MJ-373/6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダー取り付けタイプコネクタサイズ端子方法ボディ向き
MJ-373/66メススルーホールミニチュアはんだストレート

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ-373/6

5個

480( 528円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・コネクタサイズ = ミニチュア
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート

MJ-373/6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極の型番MJ-373/6のページです。
型番MJ-373/6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

    DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

    DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

      アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

      アンフェノール RJ45レセプタクル RJ45F7RJ

        メーカー マル信無線電機 マル信無線電機 AMPHENOL
        通常価格 480円 740円 6,408円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        用途 プリント基板用 ケーブル接続 パネルマウント
        シリーズ DIN/miniDIN DIN/miniDIN その他
        ピン数 6 9 -
        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)
        電線接続方法 ハンダ ハンダ -

        DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました