(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
37円 ~ 44円
税込価格
41円 ~ 48円

業界標準0.093インチピンソケットコネクター。モレックスの標準的な0.093...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 極数:
    4
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    5.03
  • 列数:
    1
  • 材質:
    ナイロン(樹脂部)
  • 色:
    自然色
  • 種類:
    ハウジング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
パネルマウント
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
10

5個

44( 48円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
10

5個

37( 41円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

業界標準0.093インチピンソケットコネクター。
モレックスの標準的な0.093インチピンおよびソケット用パワーコネクターは、ミディアムパワー用途に柔軟な設計上の選択肢を提供します。2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 4 Circuits, Single Row.

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジング

    1625-9P4 モレックス

    1625-9P4 モレックス

      メーカー モレックス モレックス
      通常価格 37円 42円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      適用ピン・コンタクト オス -
      極数 4 -
      用途 ケーブル接続 -
      代表規格 UL / CSA -
      ピッチ(mm) 5.03 -

      5.03mmピッチ 1列 電線対電線用 ハウジングのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました