(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

CLIK-Mate電線対基板用コネクター。CLIK-Mateコネクターは、限ら...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1
  • 嵌合ロック:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

502439-0800 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
極数
用途
許容電流(A)
許容電圧(V)
接続方向
代表規格
ピッチ(mm)
ターミナルメッキ
材質
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502439-0800

オス
8
ケーブル接続
3
-
-
UL
2.00
-
PBT(樹脂部)
白(樹脂部)
ハウジング

25個

108( 119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CLIK-Mate電線対基板用コネクター。
CLIK-Mateコネクターは、限られたスペースでより多くの信号線を接続するための多極ピンコネクターが必要となる製品での使用を目的として設計されています。この製品には、弱い挿入力で嵌合コンタクトが固定できる独自の音叉端子のコンセプトが使用されています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

502439-0800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジングの型番502439-0800のページです。
型番502439-0800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

    1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ハウジング/1列 502578

    1.5mmピッチ CLIK-Mate(TM) ハウジング/1列 502578

      2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)

      2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)

        メーカー モレックス モレックス モレックス
        通常価格 108円 34円 10円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
        列数 1 1 1
        嵌合ロック あり -

        1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジングのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました