(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:51281-1694
モレックス Easy-On FFC FPC用コネクター【1~3,000個入り】 コネクタ

モレックス Easy-On FFC FPC用コネクター 51281-1694

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
117,000円
税込単価
128,700円

Super-fine pitch and small-size FFC/FPC...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    Easy-On FFC FPC用コネクター

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

51281-1694 解除

Loading...

51281-1694 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

51281-1694Easy-On FFC FPC用コネクター
501783-5009Easy-On FFC FPC用コネクター
51281-1094Easy-On FFC FPC用コネクター
0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 10 Circuits, Gold (Au) Plating
503300-4110Easy-On FFC FPC用コネクター
503300-2110Easy-On FFC FPC用コネクター

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51281-1694

-
-
10

1パック

3,000個入り

117,000( 128,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Super-fine pitch and small-size FFC/FPC Connectors with ZIF, non-ZIF, slider, flip actuator and FPC-to-board styles and a variety of circuit sizes deliver both high reliability and speedy data rates。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

51281-1694で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モレックス Easy-On FFC FPC用コネクターの型番51281-1694のページです。
型番51281-1694に関する仕様情報を記載しております。

モレックス Easy-On FFC FPC用コネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
501783-5009
503300-4110
51281-1094
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様2 仕様3

23円

( 25円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

---

647円

( 712円 )
5個 -

5日目

---

144,000円

( 158,400円 )

3,000個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

100.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style,1.20mm Mated Height, 10 Circuits, Gold (Au) Plating

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました