(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12円
税込単価
13円

・ジェンダー = メス・併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング・シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

90119-0109 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90119-0109

100個

12( 13円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング
・シリーズ = C-Grid III
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = リン酸銅
・シリーズ番号 = 90119
・最大接触抵抗 = 20mΩ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

90119-0109で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109の型番90119-0109のページです。
型番90119-0109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109

    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110

    圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110

      圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズ

      圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズ

        Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト

        Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト

          Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

          Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

            TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

            TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

              Molex メス 圧着端子コンタクト

              Molex メス 圧着端子コンタクト

                Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                  Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                  Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                      Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                      Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                          圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

                          圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 12円 84円 47円 16円 140円 270円 12円 14円 12円 31円 25円 142円 40円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0109のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました