(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14円
税込単価
15円

・ジェンダー = メス・併用 = Pico-Clasp / IllumiMat...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

501334-0000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501334-0000

50個

14( 15円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = Pico-Clasp / IllumiMateコネクタハウジング
・シリーズ = Pico-Clasp
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
・シリーズ番号 = 501334

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

501334-0000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番501334-0000のページです。
型番501334-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクト

    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

      Molex メス 圧着端子コンタクト

      Molex メス 圧着端子コンタクト

        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

        Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

          Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

          Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

            Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

            Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

              Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト

              Molex PICO-EZMATEシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                  メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                  通常価格 14円 140円 12円 142円 12円 25円 16円 31円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                  Molex PICO-CLASPシリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました