(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27円
税込単価
30円

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト。

詳細情報を確認する

  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適合ハウジング:
    標準.062インチコネクタハウジング
  • 適用電線サイズAWG:
    24(Max)
  • 導体断面積(mm2):
    0.05(Min)
  • 表面処理:
    錫(コンタクト)
  • 接触抵抗(mΩ):
    3.2(Max)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+105

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

02-06-2131 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ピン・コンタクト電線接続方法適合ハウジング適用電線サイズAWGシリーズ導体断面積表面処理接触抵抗使用温度範囲
02-06-1131メス(ソケット)圧着標準.062インチコネクタハウジング24(Max)STANDARD .062"(番号1855)0.05(Min)mm2錫(コンタクト)3.2mΩ(Max)-40~+105℃
02-06-2131オス(プラグ)圧着標準.062インチコネクタハウジング24(Max)STANDARD .062"(番号1854)0.05(Min)mm2錫(コンタクト)3.2mΩ(Max)-40~+105℃

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02-06-2131

オス
STANDARD .062"(番号1854)

100個

27( 30円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

02-06-2131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクトの型番02-06-2131のページです。
型番02-06-2131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

    Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

    Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

      圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

      圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

        圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052

        圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052

          着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

          着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

            圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

            圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

              圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

              圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

                Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                  JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクト

                  JST PSIシリーズ オス 圧着端子コンタクト

                    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                    Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                      Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                      Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                        Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                        Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                          圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                          圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 モレックス モレックス モレックス TE Connectivity
                            通常価格 18円 26円 40円 51円 44円 34円 91円 51円 33円 12円 142円 25円 3,550円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            電線接続方法 圧着 - - - - - - - - - - - -
                            適合ハウジング 標準.062インチコネクタハウジング - - - - - - - - - - - -
                            適用電線サイズAWG 24(Max) - - - - - - - - - - - -
                            導体断面積(mm2) 0.05(Min) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 錫(コンタクト) - - - - - - - - - - - -

                            Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02-06-1131
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用ピン・コンタクト シリーズ

                            18円

                            ( 20円 )
                            100個 -

                            5日目

                            メスSTANDARD .062"(番号1855)

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました