(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

・ジェンダー = メス・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

39-00-0213 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-00-0213

100個

91( 100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Fit
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・シリーズ番号 = 5556
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

39-00-0213で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213の型番39-00-0213のページです。
型番39-00-0213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズ

    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズ

      圧着端子コンタクト メス 最大18AWG コンタクトめっき 金 Mini-Fit Plusシリーズ

      圧着端子コンタクト メス 最大18AWG コンタクトめっき 金 Mini-Fit Plusシリーズ

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

          Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

          Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

            Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

            Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

              着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

              着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

                圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

                圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

                  圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                  圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

                    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

                    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2

                      Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                      Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                        TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                        TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                          メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス TE Connectivity モレックス TE Connectivity
                          通常価格 91円 39円 126円 34円 140円 26円 44円 40円 31円 50円 12円 270円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                          圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました