(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40円
税込単価
44円

・ジェンダー = メス・併用 = Milli-Gridコネクタハウジング・シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

50394-8051 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50394-8051

100個

40( 44円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = Milli-Gridコネクタハウジング
・シリーズ = Milli-Grid
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 24AWG
・シリーズ番号 = 50394
・最大接触抵抗 = 40mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

50394-8051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051の型番50394-8051のページです。
型番50394-8051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051

    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052

    圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8052

      Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

      Molex STANDARD .062 オス/メス 圧着端子コンタクト

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

          Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

          Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

            圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

            圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0079

              TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

              TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

                Molex STANDARD .093 メス 圧着端子コンタクト

                  Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                  Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 56161

                    Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                    Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

                      圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                      圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                        着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

                        着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 43030-0006

                          Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                          Molex DURACLIKシリーズ メス 圧着端子コンタクト 560085

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス
                            通常価格 40円 51円 18円 91円 51円 34円 270円 26円 142円 25円 3,550円 44円 12円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  

                            圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ 50394-8051のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました