(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 端子 Mini50シリーズ

Molex 端子 Mini50シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9円
税込単価
10円

モレックス社製 Mini50シリーズ 圧着端子メスソケットコンタクト 定格電流...

詳細情報を確認する

型番

560023-0421 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

560023-0421

100個

9( 10円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モレックス社製 Mini50シリーズ 圧着端子メスソケットコンタクト 定格電流4A 定格電圧14VDC、適用電線サイズ0.22㎜2、材質:Copper Alloy/Tin

560023-0421で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex 端子 Mini50シリーズの型番560023-0421のページです。
型番560023-0421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 端子 Mini50シリーズ

Molex 端子 Mini50シリーズ

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

      ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

      ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

          TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

          TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

            ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

            ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

              メーカー モレックス TE Connectivity ITTキャノン ITTキャノン TE Connectivity ITTキャノン
              通常価格 9円 70円 248円 370円 67円 286円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

              Molex 端子 Mini50シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました