(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = 表面実装・端子方法 = はんだ・ボ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    1.5
  • 許容電圧(V):
    AC150
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    アングル
  • 取り付けタイプ:
    表面実装
  • シリーズ詳細:
    48037
  • 最低使用温度(℃):
    -20
  • 最高使用温度(℃):
    85
  • ポート数:
    1

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

48037-2200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48037-2200

5個

185( 204円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ライトアングル
・ポート数 = 1
・定格電流 = 1.5A
・定格電圧 = 150 V ac
・シリーズ番号 = 48037
・最低使用温度 = -20℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

48037-2200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1の型番48037-2200のページです。
型番48037-2200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

    USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

      ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

        ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1

          メーカー モレックス Wurth Electronics ANDERSON POWER ANDERSON POWER
          通常価格 185円 476円 11,542円 5,115円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          用途 プリント基板用 プリント基板用 - -
          シリーズ その他 その他 その他 その他
          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス/メス兼用 オス/メス兼用
          許容電流(A) 1.5 1.5 350 120
          許容電圧(V) AC150 AC500 AC/DC600 AC/DC600

          USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました