(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,553円
税込単価
6,108円

・コンタクト数 = 9・ジェンダー = オス・Dコネクタタイプ = 防水D-S...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    5
  • ピン数:
    9
  • 耐環境性:
    防水性
  • 材質:
    ハウジング:真鍮/コンタクト:銅合金
  • 表面処理:
    コンタクト:ニッケルの上に金
  • 最低使用温度(℃):
    -25
  • 最高使用温度(℃):
    70
  • D-Subシェルサイズ:
    E
  • Dコネクタタイプ:
    防水D-Sub

型番

F09P-K700 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F09P-K700

1個

5,553( 6,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
・D-Subシェルサイズ = E
・ハウジング材質 = 真鍮
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・最高使用温度 = +70℃
・最低使用温度 = -25℃

F09P-K700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)の型番F09P-K700のページです。
型番F09P-K700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

      防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

      防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

        防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

        防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

          防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S

          防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S

            D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

            D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617

              D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

              D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極

                メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス ERNI ELECTRONIC モレックス
                通常価格 5,553円 8,980円 5,670円 13,616円 10,613円 2,008円 4,700円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                許容電流(A) 5 5 5 5 5 5 -
                ピン数 9 9 25 15 15 9 9
                耐環境性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 - -
                材質 ハウジング:真鍮/コンタクト:銅合金 ハウジング:真鍮 コンタクト:銅合金 - - - -

                防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました