(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,616円
税込単価
14,978円

・コンタクト数 = 15・ジェンダー = オス・Dコネクタタイプ = 防水D-...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    5
  • ピン数:
    15
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 表面処理:
    コンタクト:ニッケルの上に金
  • シリーズ詳細:
    FWD
  • 長さ(mm):
    48.3
  • 最低使用温度(℃):
    -25
  • 最高使用温度(℃):
    70
  • Dコネクタタイプ:
    防水D-Sub

型番

FWDF15P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWDF15P

1個

13,616( 14,978円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
・取り付けタイプ = パネルマウント
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = FWD
・長さ = 48.3mm
・最高使用温度 = +70℃
・最低使用温度 = -25℃

FWDF15Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15Pの型番FWDF15Pのページです。
型番FWDF15Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15P

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

    防水タイプ D-Subコネクタ FWDF09P

      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S

      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15S

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

        D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

          D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極

            防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

            防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

              ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

                防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

                防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)

                  防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

                  防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)

                    Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ

                    Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ

                      メーカー モレックス モレックス モレックス Assmann WSW Components Assmann WSW Components AMPHENOL モレックス モレックス モレックス ミスミ
                      通常価格 13,616円 8,980円 10,613円 273円 539円 3,102円 3,237円 5,553円 5,670円 154円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 パネルマウント - - - - - - - - -
                      シリーズ その他 その他 その他 Dsub Dsub その他 その他 - - -
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) -
                      許容電流(A) 5 5 5 3 3 - - 5 5 -
                      ピン数 15 9 15 15 15 9 15(信号)+2(電源) 9 25 -

                      防水タイプ D-Subコネクタ FWDF15Pのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました