(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,926円
税込単価
5,419円

・コンタクト数 = 50・D-Subシェルサイズ = D・ボディ向き = スト...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • ピン数:
    50
  • 接続方向:
    ストレート
  • 色:
    シルバー
  • 表面処理:
    ハウジング:ニッケル
  • シリーズ詳細:
    FMK
  • D-Subシェルサイズ:
    D

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMK5G

1個

4,926( 5,419円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 50
・D-Subシェルサイズ = D
・ボディ向き = ストレート
・色 = シルバー
・ハウジング材質処理 = ニッケル
・シリーズ = FMK

FMK5Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用バックシェル FMK5Gの型番FMK5Gのページです。
型番FMK5Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

D-subコネクタ用バックシェル FMK5G

    D-subコネクタ用バックシェル FMK3G

    D-subコネクタ用バックシェル FMK3G

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛

        HIF3Bシリーズ用 カバーケース

        HIF3Bシリーズ用 カバーケース

          ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

          ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3

            ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

            ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

              ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

              ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

                PCRシリーズ 高密度コネクタケース

                PCRシリーズ 高密度コネクタケース

                  メーカー モレックス モレックス Assmann WSW Components ヒロセ電機 AMPHENOL Assmann WSW Components Assmann WSW Components 本多通信工業
                  通常価格 4,926円 3,724円 2,592円 446円 5,262円 495円 603円 503円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  シリーズ その他 その他 Dsub その他 Dsub Dsub Dsub その他
                  ピン数 50 25 37 - 9 15 25 -
                  接続方向 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                  シルバー シルバー - - - - - -
                  表面処理 ハウジング:ニッケル ハウジング:ニッケル - - - - - -

                  D-subコネクタ用バックシェル FMK5Gのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました