(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円

・コンタクト数 = 8 (電源)・ジェンダー = メス・Dコネクタタイプ = ...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    8(電源)
  • 材質:
    コンタクト:銅合金/ハウジング:鋼
  • 表面処理:
    コンタクト:ニッケルの上に金
  • 長さ(mm):
    69.3
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • Dコネクタタイプ:
    ミックスコンタクトD-Sub
  • ミックスコンタクトレイアウト:
    8W8

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FM8W8S-K121 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM8W8S-K121

1個

1,128( 1,241円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 8 (電源)
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 8W8
・ハウジング材質 = 鋼
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・長さ = 69.3mm
・最低使用温度 = -55℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

FM8W8S-K121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極の型番FM8W8S-K121のページです。
型番FM8W8S-K121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)

    ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/2(電源)/5(信号)極)

      ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

      ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(メス/15信号/2電源極)

        ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/4(電源)/5(信号)極)

        ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/4(電源)/5(信号)極)

          ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/15信/2電源極)

          ハイブリッド D-Subコネクタ FCT(オス/15信/2電源極)

            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
            通常価格 1,128円 1,397円 3,237円 1,433円 2,766円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)
            ピン数 8(電源) 5(信号)+2(電源) 15(信号)+2(電源) 5(信号)+4(電源) 15(信号)+2(電源)
            材質 コンタクト:銅合金/ハウジング:鋼 コンタクト:銅合金 ハウジング:鋼 ハウジング:鋼 -
            表面処理 コンタクト:ニッケルの上に金 コンタクト:ニッケルの上に金 コンタクト:ニッケルの上に金 コンタクト:ニッケルの上に金 コンタクト:ニッケルの上に金
            長さ(mm) 69.3 - 53 - -

            ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A, メス, 8 (電源)極のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました