(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
27円
税込価格
30円

・コンタクト数 = 14・行数 = 2・ピッチ = 2mm・ジェンダー = メ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    14
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    2
  • 材質:
    ハウジング:PET
  • 併用可能製品:
    Milli-Gridコネクタ
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント
  • シリーズ詳細:
    Milli-Grid(51110)
  • 長さ(mm):
    14.2
  • 幅(mm):
    4.8
  • 深さ(mm):
    7

型番

51110-1451 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

51110-1451

5個

27( 30円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 14
・行数 = 2
・ピッチ = 2mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = Milli-Grid
・併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 14.2mm
・幅 = 4.8mm
・深さ = 7mm
・ハウジング材質 = PET
・シリーズ番号 = 51110

Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

        コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

        コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

            TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

            TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

              Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

              Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

                コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

                コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

                  基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極

                  基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極

                    基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)

                    基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)

                      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

                        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

                          D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

                          D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

                            メーカー モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 27円 374円 155円 149円 79円 212円 32円 99円 374円 69円 169円 80円 568円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 - - - - ケーブル接続 ケーブル接続 - - - - - -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 その他 Dsub
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - - オス(プラグ) オス(プラグ) - - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            ピン数 14 32 16 12 - - 2 8 - - 12 3 24
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート アングル

                            Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました