(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32円
税込単価
35円

・コンタクト数 = 2・行数 = 2・ピッチ = 3mm・ジェンダー = オス...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    2
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    3
  • 材質:
    ハウジング:PBT
  • 併用可能製品:
    Micro-Fit 3.0プラグ
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント
  • シリーズ詳細:
    Micro-Fit 3.0(43020)
  • 幅(mm):
    9.65
  • 深さ(mm):
    16.89

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

43020-0201 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43020-0201

10個

32( 35円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 2
・ピッチ = 3mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = Micro-Fit 3.0
・併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ
・ボディ向き = ストレート
・幅 = 9.65mm
・深さ = 16.89mm
・ハウジング材質 = PBT
・シリーズ番号 = 43020

Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

43020-0201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極の型番43020-0201のページです。
型番43020-0201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極

    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

      ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

        ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

          ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

          ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

            【イルメ エンクロージャ】BIGタイプ IP66 大型モジュール

            【イルメ エンクロージャ】BIGタイプ IP66 大型モジュール

              メーカー モレックス TE Connectivity Assmann WSW Components Assmann WSW Components ANDERSON POWER ILME
              通常価格 32円 141円 495円 603円 11,542円 6,066円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 ケーブル接続 - - - - その他
              シリーズ その他 その他 Dsub Dsub その他 -
              適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) - - オス/メス兼用 -
              ピン数 2 6 15 25 2 -
              接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - -

              Molex コネクタハウジング MICRO-FIT 3.0シリーズ 3mm オス 2列 2極のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました