(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

・シリーズ = ML・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 20・行数 ...

詳細情報を確認する

型番

ML-5-20P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチコンタクト数行数ボディ向きシュラウド/アンシュラウド取り付けタイプ端子方法コンタクトめっき定格電圧
ML-5-20PML2.54mm201ストレートアンシュラウドスルーホールはんだ125 V ac/dc

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-5-20P

1個

1,286( 1,415円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = ML
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 20
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 125 V ac/dc

ML-5-20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20Pの型番ML-5-20Pのページです。
型番ML-5-20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

    基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

    基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

        ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

        ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

          メーカー マックエイト TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機
          通常価格 1,286円 256円 424円 584円
          通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目  
          用途 対基板 対基板 対電線 対基板
          使用電流(A) 4 - 9.5 0.3
          使用電圧(V) AC/DC125 DC12 AC600 AC/DC30
          ピン数 20 6 3 80
          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)

          Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20Pのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました