(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
355円
税込単価
391円

・シリーズ = XAD・シリーズ番号 = B12B・ピッチ = 2.5mm・コ...

詳細情報を確認する

型番

B12B-XADSS-N(LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B12B-XADSS-N(LF)(SN)

5個

355( 391円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = XAD
・シリーズ番号 = B12B
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 12
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 250 V ac/dc

B12B-XADSS-N(LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板の型番B12B-XADSS-N(LF)(SN)のページです。
型番B12B-XADSS-N(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

    JST 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

        基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

        基板ソケット 6極 1列 ライトアングル 3.5mm Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

                      メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                      通常価格 355円 499円 304円 256円 660円 71円 244円 846円 109円 153円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                      用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対電線 対基板
                      使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 - - - AC/DC20 - - AC/DC20
                      使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 DC12 DC12 AC250/DC350 AC/DC600 DC12 DC12 AC/DC600
                      ピン数 12 16 20 6 20 2 4 20 2 2
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                      JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました