(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

・ジェンダー = メス・シリーズ = PSI・併用 = PSIシリーズ圧着型コ...

詳細情報を確認する

型番

PSIR-03V-LE-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSIR-03V-LE-A

10個

140( 154円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・シリーズ = PSI
・併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクト

PSIR-03V-LE-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング PSIシリーズ メスの型番PSIR-03V-LE-Aのページです。
型番PSIR-03V-LE-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス

    JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

    JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

      コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

          コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

          コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

            コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

            コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

              コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                JST コネクタハウジング オス 12極 2列 XLシリーズ

                  JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

                  JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-08V-KX 8極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-05V-KX 5極 1列 ストレート J310S

                        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                          TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                          TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 140円 88円 290円 275円 273円 242円 109円 126円 336円 312円 98円 477円 302円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電流(A) AC/DC12 AC/DC12 - - - - - AC/DC6 AC/DC9 AC/DC11.25 AC/DC10.5 AC/DC9.75 -
                            使用電圧(V) AC/DC300 AC/DC300 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 AC/DC150 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC600/DC600
                            ピン数 3 4 12 8 8 20 2 12 8 4 5 6 9
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            JST コネクタハウジング PSIシリーズ メスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました