(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

・シリーズ = VH・ピッチ = 3.96mm・コンタクト数 = 3・行数 =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

S3P-VH(LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3P-VH(LF)(SN)

10個

72( 79円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = VH
・ピッチ = 3.96mm
・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 250 V ac/dc

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

S3P-VH(LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板の型番S3P-VH(LF)(SN)のページです。
型番S3P-VH(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

            JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

              基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

              基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                    JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                    JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                        コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 72円 47円 28円 179円 89円 47円 401円 53円 59円 107円 479円 286円 259円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対基板 対基板 - 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板
                            使用電流(A) AC/DC10 4 - AC/DC9 - AC/DC10 - 8 - AC/DC7 AC/DC7 - AC/DC6
                            使用電圧(V) AC/DC250 AC125/DC125 - AC/DC150 - AC/DC150 DC12 AC250/DC250 AC250/DC250 AC/DC300 AC/DC300 DC12 AC/DC150
                            ピン数 3 2 - 4 2 2 12 3 2 1 2 8 8
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました