(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 5.08mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

型番

F32FSS-03V-KY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F32FSS-03V-KY

200個

65( 72円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 5.08mm
・ジェンダー = オス
・コンタクトジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = F32
・併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 29.16mm
・幅 = 7.15mm
・深さ = 22.8mm
・ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT

F32FSS-03V-KYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KYの型番F32FSS-03V-KYのページです。
型番F32FSS-03V-KYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

    JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

    JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

      JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

      JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

        コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

        コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

          JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

          JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

            コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

            コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

              Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

              Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

                JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

                  メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity PRECI-DIP 日本圧着端子製造
                  通常価格 65円 65円 1,260円 223円 1,319円 560円 112円 80円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                  用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線
                  使用電流(A) AC/DC12.25 AC/DC12.25 - - - - 3 AC/DC7
                  使用電圧(V) AC/DC600 AC/DC600 - DC12 - DC12 AC100/DC150 AC/DC300
                  ピン数 3 3 3 3 4 7 2 2
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)

                  JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KYのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました