(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 5.08mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

F32FSS-03V-KX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F32FSS-03V-KX

200個

65( 72円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 5.08mm
・ジェンダー = オス
・コンタクトジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = F32
・併用可能製品 = J300シリーズJFAコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 29.16mm
・幅 = 7.15mm
・深さ = 22.8mm
・ハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

F32FSS-03V-KXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KXの型番F32FSS-03V-KXのページです。
型番F32FSS-03V-KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KX

    JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

    JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KY

      UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

      UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

          PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

          PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

            コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

            コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

              JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

              JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

                高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

                高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                      7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

                      7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

                        2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                        2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                          FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

                          FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 山一電機 PRECI-DIP 日本航空電子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 TE Connectivity 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 65円 65円 143円 534円 184円 219円 1,260円 570円 198円 1,319円 11円 49円 2,187円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対基板 - 対電線 対電線 - 対電線 対電線 - - -
                            使用電流(A) AC/DC12.25 AC/DC12.25 3 3.5 1 - - 0.5 - - - 3 1
                            使用電圧(V) AC/DC600 AC/DC600 - AC100/DC150 - - - AC100 DC12 - - AC250 AC250
                            ピン数 3 3 - 2 - 16 3 - 12 4 - - -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) - - -

                            JST コネクタハウジング F32シリーズ オス 1列3極 F32FSS-03V-KXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました