(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

・コンタクト数 = 31・行数 = 1・ピッチ = 1mm・ジェンダー = オ...

詳細情報を確認する

型番

SHLVP-31V-S-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHLVP-31V-S-1

10個

111( 122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 31
・行数 = 1
・ピッチ = 1mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = SHLV
・併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 22.7mm
・幅 = 4.6mm
・深さ = 6mm
・ハウジング材質 = PBT
・海外規格:UL、CSA

SHLVP-31V-S-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極の型番SHLVP-31V-S-1のページです。
型番SHLVP-31V-S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

    JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

              JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                    通常価格 111円 351円 479円 107円 72円 71円 100円 89円 153円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目  
                    用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                    使用電流(A) AC/DC1 AC/DC7 AC/DC7 AC/DC7 AC/DC3 - AC/DC6 AC/DC3 AC/DC3
                    使用電圧(V) AC/DC300 AC/DC300 AC/DC300 AC/DC300 AC/DC250 AC250/DC350 AC/DC150 AC/DC250 AC/DC250
                    ピン数 31 2 2 1 15 2 8 18 11
                    適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                    JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました