(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 7mm・ジェンダー = オス...

詳細情報を確認する

型番

02P-MWPV-SSR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02P-MWPV-SSR

10個

351( 386円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 7mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = MWP
・併用 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 18.7mm
・幅 = 13.9mm
・ハウジング材質 = PBT

02P-MWPV-SSRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズの型番02P-MWPV-SSRのページです。
型番02P-MWPV-SSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

      JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

      JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

        コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

        コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

          基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

          基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

              JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 15極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 11極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                        基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                        基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

                          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 351円 107円 111円 932円 401円 71円 80円 42円 72円 153円 89円 128円 169円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線
                            使用電流(A) AC/DC7 AC/DC7 AC/DC1 - - - AC/DC7 AC/DC1 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 4 -
                            使用電圧(V) AC/DC300 AC/DC300 AC/DC300 - DC12 AC250/DC350 AC/DC300 AC/DC50 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC125/DC125 -
                            ピン数 2 1 31 13 12 2 2 6 15 11 18 8 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました