(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

・コンタクト数 = 8・コンタクト材質 = リン酸銅・ピッチ = 1mm・取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

08FMZ-BT (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08FMZ-BT (LF)(SN)

10個

234( 257円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 8
・コンタクト材質 = リン酸銅
・ピッチ = 1mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 500mA
・定格電圧 = 50 V ac/dc
・行数 = 1
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・最低使用温度 = -25℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

08FMZ-BT (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)の型番08FMZ-BT (LF)(SN)のページです。
型番08FMZ-BT (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FMZ-ST(LF)(SN)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FMZ-ST(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

        JST FPC/FFC コネクタ メス 12極1mm 12FMZ-BT(LF)(SN)

        JST FPC/FFC コネクタ メス 12極1mm 12FMZ-BT(LF)(SN)

          JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1mm 14FMZ-BT(LF)(SN)

          JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1mm 14FMZ-BT(LF)(SN)

            JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1mm 10FE-ST-VK-N

            JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1mm 10FE-ST-VK-N

              JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)

              JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)

                JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-ST(LF)(SN)

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-ST(LF)(SN)

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

                        メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                        通常価格 234円 308円 175円 355円 239円 304円 122円 155円 182円 166円 149円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                        使用電流(A) AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5
                        使用電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50
                        ピン数 8 22 10 12 14 10 22 8 8 10 22
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました