(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

・ジェンダー = メス・ケーブルサイズ = 20 → 16 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

型番

031-8703-001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーケーブルサイズ端子方法シリーズ併用可能製品コンタクトめっきコンタクト材質取り付けタイプ
031-8703-001メス20 → 16 AWG圧着SURE-SEALSURE-SEALコネクタ金, 銀銅合金ケーブルマウント

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031-8703-001

10個

338( 372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ケーブルサイズ = 20 → 16 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = SURE-SEAL
・併用可能製品 = SURE-SEALコネクタ
・コンタクトめっき = 金, 銀
・コンタクト材質 = 銅合金
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

031-8703-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子の型番031-8703-001のページです。
型番031-8703-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

    ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

    ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

      ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

      ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

        ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

        ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

          ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

          ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

              メーカー ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン
              通常価格 338円 370円 286円 164円 186円 248円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

              ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました