(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

・ジェンダー = オス・ケーブルサイズ = 24 → 26 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

型番

030-2410-001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030-2410-001

10個

164( 180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 24 → 26 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = DL
・併用可能製品 = ZIFコネクタ
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

030-2410-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズの型番030-2410-001のページです。
型番030-2410-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

      ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

      ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

          ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

            ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

            ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

              ソケットコンタクト 圧着端子 Type IIIシリーズ 18→15AWG、16AWG

              ソケットコンタクト 圧着端子 Type IIIシリーズ 18→15AWG、16AWG

                メーカー ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン TE Connectivity
                通常価格 164円 286円 248円 338円 370円 410円 997円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました