(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
186円
税込単価
205円

・ジェンダー = オス・ケーブルサイズ = 20 → 16 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

型番

330-8672-001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーケーブルサイズ端子方法併用可能製品コンタクトめっきコンタクト材質動作温度 Min動作温度 Max取り付けタイプ
330-8672-001オス20 → 16 AWG圧着SURE-SEALコネクタ銅合金-40℃+105℃ケーブルマウント

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

330-8672-001

10個

186( 205円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 20 → 16 AWG
・端子方法 = 圧着
・併用可能製品 = SURE-SEALコネクタ
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅合金
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

330-8672-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWGの型番330-8672-001のページです。
型番330-8672-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG

    ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

    ピンコンタクト オス 16 圧着端子 CLシリーズ

      MRPシリーズ コンタクト

      MRPシリーズ コンタクト

        TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト

        TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

            D1000シリーズ用コンタクト

            D1000シリーズ用コンタクト

              TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

              TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

                圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2

                圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2

                  ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

                  ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

                    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                      メーカー ITTキャノン SOURIAU 本多通信工業 TE Connectivity ITTキャノン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                      通常価格 186円 156円 25円 66円 338円 63円 70円 63円 134円 60円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                      ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWGのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました