(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

・ジェンダー = オス・ケーブルサイズ = 26 → 24 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

型番

030-2410-003 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030-2410-003

10個

248( 273円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 26 → 24 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = MS
・併用可能製品 = ZIFコネクタ
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

030-2410-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003の型番030-2410-003のページです。
型番030-2410-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

    Molex MINI-FITシリーズ オス 圧着端子コンタクト

      KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

      KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

          AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

          AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

            ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

            ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

                  ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                  ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                    RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                    RS Pro D-subコネクタコンタクト オス

                      圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                      圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)

                          Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                          Molex Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着端子コンタクト

                            メーカー ITTキャノン モレックス モレックス ITTキャノン TE Connectivity TE Connectivity ITTキャノン TE Connectivity ITTキャノン RS PRO TE Connectivity モレックス モレックス
                            通常価格 248円 140円 37円 370円 1,891円 147円 164円 60円 286円 200円 3,550円 6円 51円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました