(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

・ジェンダー = メス・ケーブルサイズ = 16 AWG・端子方法 = 圧着・...

詳細情報を確認する

型番

192991-0041 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーケーブルサイズ端子方法シリーズ併用可能製品コンタクトタイプ長さコンタクトめっきコンタクト材質取り付けタイプ
192991-0041メス16 AWG圧着T3PTrident T3Pコンタクトシステムシグナル18.2mm真鍮ケーブルマウント

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

192991-0041

10個

410( 451円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ケーブルサイズ = 16 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = T3P
・併用可能製品 = Trident T3Pコンタクトシステム
・コンタクトタイプ = シグナル
・長さ = 18.2mm
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

192991-0041で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子の型番192991-0041のページです。
型番192991-0041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子

    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

      ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

      ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

        ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2410-003

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

            ピンコンタクト 圧着端子 MSシリーズ 030-2409-003

              ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

              ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1

                メーカー ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン TE Connectivity
                通常価格 410円 286円 164円 248円 338円 370円 134円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                ITT Cannon ソケットコンタクト, T3P シリーズ, 圧着端子のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました