(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒロセ電機 DF57シリーズ メス 圧着端子コンタクト

ヒロセ電機 DF57シリーズ メス 圧着端子コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8円
税込単価
9円

・ジェンダー = メス・併用 = DF57 / DF57Hコネクタハウジング・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

DF57-3234SCF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF57-3234SCF

100個

8( 9円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = DF57 / DF57Hコネクタハウジング
・シリーズ = DF57
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 32AWG
・最大接触抵抗 = 10mΩ
・最低使用温度 = -30℃
・最高使用温度 = +85℃

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

DF57-3234SCFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒロセ電機 DF57シリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番DF57-3234SCFのページです。
型番DF57-3234SCFに関する仕様情報を記載しております。

ヒロセ電機 DF57シリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました